Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

03932 |
Schneider-Electric
 
03932 picture- web-product-data-sheet
03932
Homloklap Vigilohm XM200-300C
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P cubicle
Előlap típusa Kivágás
Type of front plate Kivágás
Beépített készülék Vigilohm: IM400
Vigilohm: XM200
Vigilohm: XM300C
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Függoleges modulok (50 mm) száma 6
Szabványok IEC 61439-2
IEC 61439-1
Terméktanúsítványok ASEV
Anyag Acél
Felületkezelés Matt
Egyenletes
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9001)
Magasság 300 mm
Szélesség 500 mm
Nettó súly 1,06 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P mező Vigilohm 4 6
650 mm 400 mm Prisma P mező Vigilohm 3 6
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 32,0 cm
1.csomag hossza 52,0 cm
1. csomag súlya 1,06 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 17,0 cm
2. csomag szélessége 32,0 cm
2. csomag hossza 53,0 cm
2. csomag súlya 11,02 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 90
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 120,0 cm
3. csomag súlya 111,18 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék