Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

03970 |
Schneider-Electric
 
03970 picture- web-product-data-sheet
03970
Kivágott ajtó fázisjavításhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P cubicle
Tartozék Ajtó
Fogantyú
Biztonsági kulcs (405 kulcs)
Csuklópánt
Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni
Szekrény szerelése Álló kivitelű
Type of door Kivágás
IP védettségi szint IP30
Kiegészítő jellemzők
Installation description Mező - szélesség 650 mm
Ajtó nyitási oldal Bal
Reteszek száma 2
Door opening angle 120°
Függoleges modulok (50 mm) száma 36
Szekrény anyaga Kezelt acéllemez
Mennyiség készletenként 1 darab
Magasság 2000 mm
Szélesség 650 mm
Mélység 35 mm
Nettó súly 17,36 kg
Felületkezelés Egyenletes
Matt
Szín Fehér (RAL 9001)
Környezet
IK védettségi fok IK08 conforming to EN/IEC 62262
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,500 cm
1. csomag szélessége 68,000 cm
1.csomag hossza 203,500 cm
1. csomag súlya 17,650 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 95,000 cm
2. csomag szélessége 202,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 197,500 kg
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
print Élettartam végére vonatkozó információ