|
|
|
04000
Multiclip elosztóblokk 4P 80A 24M
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 19, 2021
|
|
End of Standard Services DEC. 31, 2021
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Prisma Plus System P
Prisma Plus System P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Készülék betáplálás
|
Termék neve
|
Linergy LGY
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L
Prisma Prisma P
Prisma Prisma PH
Prisma Prisma PH
|
Termék kompatibilitása
|
Spacial szekrény
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
DIN sín
Teli szerelőlap
Perforált szerelőlap
|
Szerelési mód
|
Klipszes
Csavarozható
|
Beépített készülék
|
Moduláris készülék
|
Pólusok megnevezése
|
3P+N
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
440 V AC
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV
|
Le névleges üzemi áram
|
80 A
|
[In] névleges áram
|
80 A -40 °C
|
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram
|
12 kA
|
I²t gerjesztéskor
|
2400000 A².s
|
Csatlakozás típusa
|
Tápfeszültség áramkör: alagút típusú terminálok25 mm² (rugalmas)
Tápfeszültség áramkör: alagút típusú terminálok35 mm² (merev)
Terjesztés: gyorscsatlakozó végponti vezetők (fázis) , 18 x 4…6 mm²
Terjesztés: gyorscsatlakozó végponti vezetők (nulla) , 18 x 4…6 mm²
|
9 mm-es osztások
|
48
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
24
|
Nettó súly
|
0,902 kg
|
Szín
|
Antracitszürke (RAL 7016)
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-1, belső Prisma
IEC 61439-2, belső Prisma
IEC 60947-7-1
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
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
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|