|
|
|
04041
Distribloc elosztóblokk 4P 63A alsó
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Prisma Plus System P
Prisma Plus System P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elosztó blokk
|
Termék neve
|
Linergy FC
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L
Prisma Prisma P
Prisma Prisma PH
Prisma Pack 160
Prisma Prisma PH
|
Termék kompatibilitása
|
Spacial szekrény
|
IP védettségi fok
|
IPxx B
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás helye
|
Fenéklap
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
440 V AC
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV
|
Le névleges üzemi áram
|
63 A -40 °C
|
[In] névleges áram
|
63 A -40 °C
|
Csatlakozás típusa
|
Tápfeszültség áramkör: alagút típusú terminálok16 mm² (rugalmas)
Tápfeszültség áramkör: alagút típusú terminálok25 mm² (merev)
Terjesztés: rugós sorkapocs (fázis) , 12 x 2,5…6 mm² (rugalmas)
Terjesztés: rugós sorkapocs (fázis) , 12 x 2,5…6 mm² (merev)
Terjesztés: rugós sorkapocs (nulla) , 12 x 2,5…6 mm² (rugalmas)
Terjesztés: rugós sorkapocs (nulla) , 12 x 2,5…6 mm² (merev)
|
9 mm-es osztások
|
8
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
4
|
Nettó súly
|
0,29 kg
|
Környezet
Szennyezettségi fok
|
3
|
Ellenállás izzó drótokkal szemben
|
960 °C megfelel IEC 60695-2-11
|
Szabványok
|
IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
10,4 cm
|
1. csomag súlya
|
316 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|