Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

04052 |
Schneider-Electric
 
04052 picture- web-product-data-sheet
04052
Lépcsős gyűjtősín, 4P, 160A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termékválaszték Linergy
Termék vagy alkatrész típusa Multidrive
Termék neve Linergy BW
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma iPM L szekrény
Prisma Prisma P szekrény
Termék kompatibilitása Spacial szekrény
IP védettségi fok IPxx B
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés Profilozott fémlemez
Teli szerelőlap
Szerelési mód Vízszintes
Függőleges
Pólusok megnevezése 4P
Ue névleges üzemi feszültség 440 V AC
[Ui] névleges szigetelési feszültség 750 V AC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Le névleges üzemi áram 160 A
Névleges áramerősség 160 A -40 °C
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 10 kA esetén 1 s
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram 30 kA
I²t gerjesztéskor 100000000 A².s
Közbenső keresztmetszet 15 x 5 mm
Csatlakozás típusa Tápfeszültség áramkör: hullámsaru50 mm²
Tápfeszültség áramkör: hajlékony kábel kábelvégződéssel, 20 x 2 mm
Terjesztés: M8 rúdak (fázis) , 13 x 1…50 mm²
Magasság 235 mm
Szélesség 470 mm
Mélység 115 mm
Nettó súly 2,72 kg
Környezet
Szabványok IEC 61439-2
EN/IEC 61439-5
Terméktanúsítványok ASEV
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15,5 cm
1. csomag szélessége 26 cm
1.csomag hossza 55 cm
1. csomag súlya 2,637 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen