|
|
|
04054
Lépcsős gyűjtősín, 4P, 400A
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Multidrive
|
Termék neve
|
Linergy BW
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
Prisma Prisma P szekrény
|
Termék kompatibilitása
|
Spacial szekrény
|
IP védettségi fok
|
IPxx B
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Profilozott fémlemez
Teli szerelőlap
Perforált szerelőlap
|
Szerelési mód
|
Vízszintes
Függőleges
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
440 V AC
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
750 V AC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Le névleges üzemi áram
|
400 A
|
Névleges áramerősség
|
400 A -40 °C
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
20 kA esetén 1 s
|
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram
|
40 kA
|
I²t gerjesztéskor
|
400000000 A².s
|
Közbenső keresztmetszet
|
32 x 5 mm
|
Csatlakozás típusa
|
Tápfeszültség áramkör: hullámsaru50 mm²
Tápfeszültség áramkör: hajlékony kábel kábelvégződéssel, 32 x 5 mm
Terjesztés: M8 rúdak (fázis) , 13 x 1…50 mm²
|
Magasság
|
235 mm
|
Szélesség
|
470 mm
|
Mélység
|
115 mm
|
Nettó súly
|
4,2 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-2
EN/IEC 61439-5
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
25,5 cm
|
1.csomag hossza
|
55 cm
|
1. csomag súlya
|
4,11 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|