Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

04108 |
Schneider-Electric
 
04108 picture- web-product-data-sheet
04108
Powerclip kompakt sín 125A 4P hossz=750
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termékválaszték Linergy
Termék vagy alkatrész típusa Összekötősín
Termék neve Linergy BW
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma iPM L szekrény
Prisma Prisma P szekrény
IP védettségi fok IPxx B
Sín leírása Szigetelt rúd
Tartozék Rácsíptethető fedelek
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése 4P
Szerelési irány Függőleges, üzemi pozíció: hátsó
Installation description Mező - szélesség 650 mm
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Pack szekrény
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Le névleges üzemi áram 125 A
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 8,5 kA (1 s)
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram 20 kA
I²t gerjesztéskor 72250 kA².s
Engedélyezhető áram 125 A
Hosszúság 750 mm
Nettó súly 2,34 kg
Síncsatlakozás típusa M6 menetes furat
Csatlakozó perforációtávolság Csatlakozás 25 milliméterenként
Környezet
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
Terméktanúsítványok ASEV
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,5 cm
1. csomag szélessége 11,5 cm
1.csomag hossza 91 cm
1. csomag súlya 2,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék