|
|
|
04147
csatlakozás 160A
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 11, 2021
|
|
End of Standard Services JÚN. 15, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Egy darabból álló csatlakozás
|
Termék neve
|
Linergy BW
|
Product name
|
Prisma Prisma P szekrény
Prisma Prisma iPM L szekrény
Linergy Linergy BW összekötősín
|
Tartozék
|
Csatlakozással
|
Szabványok
|
IEC 61439-1, belső Prisma
IEC 61439-2, belső Prisma
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás
|
Linergy BW gyűjtősín
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Installation description
|
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Mező - szélesség 650 mm
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Pack szekrény - szélesség 550 mm
|
Beépített készülék
|
Multi9: NG125
Compact: NG160
Compact: INS160
Multi9: C120
Acti 9: iC120
|
Le névleges üzemi áram
|
160 A
|
[In] névleges áram
|
160 A
|
Hosszúság
|
165 mm
|
Nettó súly
|
0,48 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10 cm
|
1.csomag hossza
|
20 cm
|
1. csomag súlya
|
480 g