Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

04162 |
Schneider-Electric
 
04162 picture- web-product-data-sheet
04162
4 db sín menetes lyuk. 250A hossz=1000
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termékválaszték Linergy
Termék vagy alkatrész típusa Vörösréz gyűjtősín
Termék neve Linergy BW
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma iPM L szekrény
Prisma Prisma P szekrény
Sín leírása Lapos sín
Mennyiség készletenként 4 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Szerelési irány Függőleges, üzemi pozíció: hátsó
Installation description Mező - szélesség 650 mm
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
[Ui] névleges szigetelési feszültség 1000 V
Le névleges üzemi áram 250 A
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram 40 kA
Közbenső keresztmetszet 20 x 5 mm
Hosszúság 1000 mm
Nettó súly 3,52 kg
Síncsatlakozás típusa M6 menetes furat
Csatlakozó perforációtávolság Csatlakozás 25 milliméterenként
Support thickness 5 mm
Környezet
Szabványok IEC 61439-2
IEC 61439-1
Terméktanúsítványok ASEV
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék