|
|
|
04172
4 db sín menetes lyuk. 250A hossz=1400
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 11, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vörösréz gyűjtősín
|
Termék neve
|
Linergy BW
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
Prisma Prisma P szekrény
|
Sín leírása
|
Lapos sín
|
Mennyiség készletenként
|
4 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési irány
|
Függőleges, üzemi pozíció: hátsó
|
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
1000 V
|
Le névleges üzemi áram
|
250 A
|
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram
|
40 kA
|
I²t gerjesztéskor
|
169000 kA².s
|
Közbenső keresztmetszet
|
20 x 5 mm
|
Hosszúság
|
1400 mm
|
Termék súlya
|
4,94 kg
|
Síncsatlakozás típusa
|
M6 menetes furat
|
Csatlakozó perforációtávolság
|
Csatlakozás 25 milliméterenként
|
Support thickness
|
5 mm
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
|
|