Schneider-Electric
 
04173 picture- web-product-data-sheet
04173
4 db sín menetes lyuk. 400A hossz=1400
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termékválaszték Linergy
Termék vagy alkatrész típusa Vörösréz gyűjtősín
Termék neve Linergy BW
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma iPM L szekrény
Prisma Prisma P szekrény
Sín leírása Lapos sín
Mennyiség készletenként 4 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Szerelési irány Függőleges, üzemi pozíció: hátsó
Installation description Mező - szélesség 650 mm
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
[Ui] névleges szigetelési feszültség 1000 V
Le névleges üzemi áram 400 A
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram 55 kA
I²t gerjesztéskor 625000 kA².s
Közbenső keresztmetszet 32 x 5 mm
Hosszúság 1400 mm
Termék súlya 8 kg
Síncsatlakozás típusa M6 menetes furat
Csatlakozó perforációtávolság Csatlakozás 25 milliméterenként
Support thickness 5 mm
Környezet
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
Terméktanúsítványok ASEV
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,2 cm
1. csomag szélessége 15 cm
1.csomag hossza 152 cm
1. csomag súlya 8 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő