|
|
|
04203
Segédáramköri vezető 4P
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 11, 2021
|
|
End of Standard Services JÚN. 15, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Segédcsatlakozó
|
Termék neve
|
Linergy TB
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P szekrény
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Leágazó kimenetek száma
|
166 leágazási pontok mellett Faston csatlakozó folyóméterenként
|
Tartozék
|
1 oldalsó kapocs
2 kapocs
4 sárgaréz leágazópont
Szigetelőcső
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Névleges feszültség
|
230 V
|
Szerelési irány
|
Függőleges, üzemi pozíció: oldalsó
|
Installation description
|
Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 300 mm
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
660 V
|
Le névleges üzemi áram
|
32 A
|
Hosszúság
|
1755 mm
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
50 mm
|
Termék súlya
|
1,62 kg
|
Szín
|
Világosszürke (RAL 7035)
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6 cm
|
1. csomag szélessége
|
9 cm
|
1.csomag hossza
|
179 cm
|
1. csomag súlya
|
1,62 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|