Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

04208 |
Schneider-Electric
 
04208 picture- web-product-data-sheet
04208
2 db rögzítő függőleges földsínhez, mag.=80mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma GX
Termék vagy alkatrész típusa Tartószerkezet
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma iPM L szekrény
Cella-készülék csatlakozás Földelősín: függőleges csavarozható
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Csavarozható
Rögzítés Funkcionális oszlopok
Installation description Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Mennyiség készletenként 2 darabos készlet
Magasság 80 mm
Szélesség 47 mm
Mélység 20 mm
Nettó súly 0,08 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,5 cm
1. csomag szélessége 5 cm
1.csomag hossza 11 cm
1. csomag súlya 80 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék