|
|
|
04228
Segédáramköri sorozatkapocs-blokk
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sorkapcsos csatlakozó
|
Termék neve
|
Linergy TB
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Linergy Linergy TB segédmegszakító
Prisma Prisma iPM L szekrény
Prisma Prisma P cubicle
|
Termék kompatibilitása
|
Segédcsatlakozás
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Mező
Álló szekrény
Fali szekrény
|
Le névleges üzemi áram
|
12 A (40 °C) -250 V AC megfelel IEC
20 A (40 °C) -300 V AC megfelel UL94 (anyag V0)
|
Meghúzási nyomaték
|
0,5…0,6 N.m
|
Csatlakozás típusa
|
Bemenet: csavaros bekötés 10 tüske 0,2…4 mm² merev nélkül
1. kimenet: levehető rugós sorkapocs 20 tüske 0,2…4 mm² rugalmas kábelvéggel
|
Vezető anyaga
|
Réz
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
50 mm
|
Szélesség
|
65 mm
|
Mélység
|
50 mm
|
Nettó súly
|
0,12 kg
|
Szín
|
Világosszürke (RAL 7035)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,0 cm
|
1.csomag hossza
|
5,0 cm
|
1. csomag súlya
|
110,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,34 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|