Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

04235 |
Schneider-Electric
 
04235 picture- web-product-data-sheet
04235
Rugalmas kábelátvezető ajtóhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma GX
Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Rugalmas kábel tömítőlemez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Káblecsatorna tartozék
Tartozék / különálló alkatrész típusa Kábelcsatorna
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P ajtó
Prisma Prisma iPM L ajtó
Kiegészítő jellemzők
Installation description Mező
Fali szekrény
Álló szekrény
Szerelési támogatás Ajtókivágás
Belső átmérő 19 mm
Mennyiség készletenként 1 darab
Hosszúság 500 mm
Átmérő 19 mm
Nettó súly 0,14 kg
Szín Fehér (RAL 9001)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3 cm
1. csomag szélessége 22 cm
1.csomag hossza 40 cm
1. csomag súlya 140 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 7,1 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 100
3.csomag magassága 105 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 14,2 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen