Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

04255 |
Schneider-Electric
 
04255 picture- web-product-data-sheet
04255
12 db vízszintes vezetékcsatorna tartó
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma GX
Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Tartószerkezet
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Káblecsatorna tartozék
Tartozék / különálló alkatrész típusa Kábelcsatorna
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P kábel-típusú ajtó retesz
Prisma Prisma iPM L kábel-típusú ajtó retesz
Prisma Prisma PH
Prisma Prisma iPM M
Prisma Prisma P
Termékkompatibilitás Vízszintes kábelcsatorna
Kiegészítő jellemzők
Installation description Mező
Fali szekrény
Álló szekrény
Szerelési támogatás Szerelési tartozék
Mennyiség készletenként 12 darabos készlet
Mélység 30 mm
Nettó súly 0,26 kg
Anyag Műanyag
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen