Schneider-Electric
 
04404 picture- web-product-data-sheet
04404
Polypact rögzített készülék, billenőkaros kapcsoló, 4P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termékválaszték Linergy
Termék vagy alkatrész típusa Készülék betáplálás
Termék neve Linergy FC
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P cubicle
Tartozék Előregyártott rugalmas csatlakozás Linergy gyűjtősínekhez
Kiegészítő jellemzők
Installation description Mező - szélesség 650 mm
Készülékek száma 3 (4P)
Pólusok megnevezése 4P
Beépített készülék Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INS250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INV250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Rögzítés Szerelőlapot rögzítő keret
Telepítési irány Vízszintes
[Ui] névleges szigetelési feszültség 750 V AC
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Le névleges üzemi áram 675 A -40 °C
[Ue] névleges üzemi feszültség 6 V
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram 50 kA
I²t gerjesztéskor 25000000 A².s
Engedélyezhető áram 675 A -40 °C
615 A -60 °C
570 A -70 °C
Csatlakozás típusa Tápfeszültség áramkör: hajlékony kábel kábelvégződéssel (fázis/nulla) , 32 x 5 mm
Elmenő státusza: dugaszolható busz csatlakozó (fázis/nulla) , 3 kimenők
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
Terméktanúsítványok KEMA-KEUR
ASEV
Mennyiség készletenként 1 darab
Hosszúság 440 mm
Magasság 132 mm
Mélység 235 mm
Nettó súly 8 kg
Szín Fekete
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15 cm
1. csomag szélessége 24 cm
1.csomag hossza 46 cm
1. csomag súlya 6,57 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.