Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

04502 |
Schneider-Electric
 
04502 picture- web-product-data-sheet
04502
Linergy függőleges gyűjtősín 630A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termékválaszték Linergy
Termék vagy alkatrész típusa Gyűjtősín profil
Termék neve Linergy LGYE
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P szekrény
Sín leírása Linergy
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Szerelési irány Függőleges, üzemi pozíció: hátsó
Függőleges, üzemi pozíció: oldalsó
Installation description Mező - szélesség 650 mm
Mező - szélesség 650 + 150 mm
[Ui] névleges szigetelési feszültség 1000 V
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 12 kV (szennyezési fok: 3)
Le névleges üzemi áram 630 A
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 25 kA (1 s) esetén 3 támasz (hátsó pozíció)
25 kA (1 s) esetén 3 támasz (oldalsó pozíció)
Engedélyezhető áram 680 A -35 °C: <= IP31
590 A -35 °C: > IP31
Közbenső keresztmetszet 32.5 x 42.5 mm
Hosszúság 1670 mm
Nettó súly 1,56 kg
Síncsatlakozás típusa Szimpla T alakú kivágás
Csatlakozó perforációtávolság Szabad csatlakozási pozíció
Környezet
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
Terméktanúsítványok ASEV
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék