Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

04604 |
Schneider-Electric
 
04604 picture- web-product-data-sheet
04604
Linergy Evolution rövid vízszintes/függőleges csatlakozás 2500 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termékválaszték Linergy
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozás kiegészítők
Termék neve Linergy TA
Product name Prisma Prisma P szekrény
Linergy Linergy TA összekötősín
Tartozék Rögzítőelemek
Rögzítőkeret
Szabványok IEC 61439-2
IEC 61439-1
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás Linergy gyűjtősín
Beépített készülék Csatlakozás: gyűjtősín függőleges beszerelés - fenéklap csatlakozás
Le névleges üzemi áram 2500 A
Névleges áramerősség 2500 A
Magasság 140 mm
Szélesség 130 mm
Mélység 4 mm
Nettó súly 1,2 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen