|
|
|
04607
Linergy Evolution vízszintes/függőleges csatlakozás 4000 A
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 11, 2021
|
|
End of Standard Services JÚN. 15, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozás kiegészítők
|
Termék neve
|
Linergy TA
|
Product name
|
Prisma Prisma P szekrény
Linergy Linergy TA összekötősín
|
Tartozék
|
Rögzítőkeret
Rögzítőelemek
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás
|
Linergy gyűjtősín
|
Beépített készülék
|
Csatlakozás: gyűjtősín függőleges beszerelés
|
Le névleges üzemi áram
|
4000 A
|
Névleges áramerősség
|
4000 A
|
Magasság
|
290 mm
|
Szélesség
|
150 mm
|
Mélység
|
4 mm
|
Nettó súly
|
4,26 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
|
|