Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

04636 |
Schneider-Electric
 
04636 picture- web-product-data-sheet
04636
1600A csatl. Linergy-10mm vízszintes sín
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termékválaszték Linergy
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozás kiegészítők
Termék neve Linergy LGYE
Product name Prisma Prisma P szekrény
Linergy Linergy LGYE összekötősín
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Áramelosztási tartozék
Szabványok IEC 61439-2
IEC 61439-1
Terméktanúsítványok ASEV
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás Linergy gyűjtősín
10 mm-es vízszintes gyűjtősín
Függőleges gyűjtősín
Pólusok megnevezése 3P
4P
Installation description Mező - szélesség 400 mm
Beépített készülék Compact: rögzített, 2 TL között NS630b...1000 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NS1250 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NS630b...1000 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NS1250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NS630b...1000 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NS1250 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NS1600 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NS1600 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NS1600 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges beszerelés
Masterpact: rögzített, 2 TL között NT06...10 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés
Masterpact: rögzített, 2 TL között NT12 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés
Masterpact: kihúz NT06...10 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés
Masterpact: kihúz NT12 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés
Masterpact: rögzített, 2 TL között NT16 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés
Masterpact: kihúz NT16 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés
Le névleges üzemi áram 1600 A
Névleges áramerősség 1600 A
Nettó súly 1,52 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Functional unit 400 mm 400 mm Prisma P mező Compact NS1250 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen 36
400 mm 400 mm Prisma P mező Compact NS1250 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen 36
400 mm 400 mm Prisma P mező Compact NS1250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen 36
400 mm 400 mm Prisma P mező Compact NS1250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen 36
400 mm 400 mm Prisma P mező Compact NS1250 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 közvetlen 36
400 mm 400 mm Prisma P mező Compact NS1250 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 közvetlen 36
400 mm 400 mm Prisma P mező Compact NS1600 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen 36
400 mm 400 mm Prisma P mező Compact NS1600 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen 36
400 mm 400 mm Prisma P mező Compact NS1600 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen 36
400 mm 400 mm Prisma P mező Compact NS1600 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen 36
400 mm 400 mm Prisma P mező Compact NS1600 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 közvetlen 36
400 mm 400 mm Prisma P mező Compact NS1600 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 közvetlen 36
400 mm 400 mm Prisma P mező Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 közvetlen 36
400 mm 400 mm Prisma P mező Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 közvetlen 36
400 mm 400 mm Prisma P mező Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen 36
400 mm 400 mm Prisma P mező Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen 36
400 mm 400 mm Prisma P mező Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 közvetlen 36
400 mm 400 mm Prisma P mező Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 közvetlen 36
400 mm 400 mm Prisma P mező Masterpact NT06...10 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 36
400 mm 400 mm Prisma P mező Masterpact NT06...10 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 36
400 mm 400 mm Prisma P mező Masterpact NT12 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 36
400 mm 400 mm Prisma P mező Masterpact NT12 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 36
400 mm 400 mm Prisma P mező Masterpact NT16 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 36
400 mm 400 mm Prisma P mező Masterpact NT16 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás 36
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5 cm
1. csomag szélessége 14 cm
1.csomag hossza 22 cm
1. csomag súlya 1,15 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék