|
|
|
04684
csatlakozó Linergy függ LGY/LGYE1600A 4P
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 01, 2020
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozás kiegészítők
|
Termék neve
|
Linergy LGYE
|
Product name
|
Prisma Prisma P szekrény
Masterpact Masterpact NW áramkör-megszakító
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatolási tartozék
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás
|
Linergy LGYE gyűjtősín
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm
|
Beépített készülék
|
Masterpact: rögzített, 2 TL között NW08...16 függőleges beszerelés - fenéklap csatlakozás
Masterpact: kihúzható NW08...16 függőleges beszerelés - fenéklap csatlakozás
|
Le névleges üzemi áram
|
1600 A
|
Névleges áramerősség
|
1600 A
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,5 cm
|
1.csomag hossza
|
23 cm
|
1. csomag súlya
|
4,052 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|