Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

04711 |
Schneider-Electric
 
04711 picture- web-product-data-sheet
04711
Canalis csatlakozás, mellső, NS-NT, 3P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozás kiegészítők
Product name Prisma Prisma P szekrény
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Interfész tartozék
Szabványok IEC 61439-2
IEC 61439-1
Terméktanúsítványok ASEV
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás KT Canalis síncsatornával
Pólusok megnevezése 3P
Installation description Mező - szélesség 650 mm
Szekrénycella mélysége 400 mm: elülső
Beépített készülék Compact: kihúz NS630b...1000 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés
Compact: kihúz NS1250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés
Compact: kihúz NS630b...1000 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges beszerelés
Compact: kihúz NS1250 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges beszerelés
Compact: kihúz NS630b...1000 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés
Compact: kihúz NS1250 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NS630b...1000 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NS1250 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NS630b...1000 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NS1250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NS630b...1000 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között NS1250 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges beszerelés
Masterpact: rögzített, 2 TL között NT06...10 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés
Masterpact: rögzített, 2 TL között NT06...10 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges beszerelés
Masterpact: rögzített, 2 TL között NT12 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés
Masterpact: rögzített, 2 TL között NT12 - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges beszerelés
Névleges áramerősség 1250 A
Szín Természetes
Magasság 110 mm
Szélesség 50 mm
Nettó súly 2,96 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NS1250 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 18
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NS1250 kihúz közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 18
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NS1250 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 18
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NS630b...1000 kihúz kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 18
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NS630b...1000 kihúz közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 18
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NS630b...1000 kihúz motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 18
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NS1250 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 17
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NS1250 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 17
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NS1250 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 17
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 17
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 17
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NS630b...1000 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 17
650 mm 400 mm Prisma P mező Masterpact NT06...10 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 17
650 mm 400 mm Prisma P mező Masterpact NT06...10 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 17
650 mm 400 mm Prisma P mező Masterpact NT12 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 17
650 mm 400 mm Prisma P mező Masterpact NT12 rögzített, 2 TL között motor mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 3P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 17
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 14,0 cm
1.csomag hossza 39,0 cm
1. csomag súlya 2,94 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 16
2.csomag magassága 38,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 59,52 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék