Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

04736 |
Schneider-Electric
 
04736 picture- web-product-data-sheet
04736
Canalis csatlakozó blokk, 3200A, NW, 4P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Interfész és vezérlőegység
Product name Prisma Prisma P szekrény
Canalis Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
Masterpact Masterpact NW áramkör-megszakító
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Interfész tartozék
Szabványok IEC 61439-2, belső szekrény
IEC 61439-1, belső szekrény
Terméktanúsítványok ASEV
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás KT Canalis síncsatornával
Pólusok megnevezése 4P
Installation description Mező - szélesség 650 mm
Szekrénycella mélysége 600 mm: elülső
600 + 400 mm: hátsó
Beépített készülék Masterpact: kihúz NW32 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés
Masterpact: rögzített, 2 TL között NW32 - vezérlés: kapcsoló függőleges beszerelés
Le névleges üzemi áram 3200 A
Szín Rozsdamentes acél
Magasság 350 mm
Szélesség 575 mm
Mélység 450 mm
Nettó súly 70 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Functional unit 650 mm 600 mm Prisma P mező Masterpact NW32 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 28
650 mm 1000 mm Prisma P mező Masterpact NW32 kihúz kapcsoló függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 17
650 mm 600 mm Prisma P mező Masterpact NW32 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 elülső csatlakozás Canalis-on 28
650 mm 1000 mm Prisma P mező Masterpact NW32 rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás Canalis-on 16
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 60 cm
1. csomag szélessége 60 cm
1.csomag hossza 80 cm
1. csomag súlya 70,1 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő