Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

04772 |
Schneider-Electric
 
04772 picture- web-product-data-sheet
04772
20 db alátét szig. hajl. sínhez, d=20mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termékválaszték Linergy
Termék vagy alkatrész típusa Lapos csavar-alátétlemez
Termék neve Linergy LGYE
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítő tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Linergy Linergy LGYE összekötősín
Prisma Prisma P cubicle
Kiegészítő jellemzők
Installation description Mező
ISO menet M8
Külső átmérő 20 mm
Mennyiség készletenként 20 darabos készlet
Nettó súly 0,08 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék