Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

04855 |
Schneider-Electric
 
04855 picture- web-product-data-sheet
04855
Síntakaró NS1600-NT, függőleges, kábelcsat.
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Fedél
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szigetelési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P váz készlet
Kiegészítő jellemzők
Installation description Mező - szélesség 400 mm
Beépített készülék Függőleges NS630b...1600 (3P)
Függőleges NT06...16 (3P)
Mennyiség készletenként 1 darab
Nettó súly 2,8 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,500 cm
1. csomag szélessége 33,000 cm
1.csomag hossza 33,000 cm
1. csomag súlya 2,800 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 11,860 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 16
3.csomag magassága 45,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 47,440 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen