Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

04860 |
Schneider-Electric
 
04860 picture- web-product-data-sheet
04860
Takarólemez ISFL beépítés fölé
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Összekötősín fedél
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szigetelési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P váz készlet
Kiegészítő jellemzők
Installation description Mező - szélesség 650 mm
Beépített készülék NW08...32
ISFL
Mennyiség készletenként 1 darab
Nettó súly 4,52 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,000 cm
1. csomag szélessége 33,500 cm
1.csomag hossza 57,700 cm
1. csomag súlya 4,530 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 9,840 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 8
3.csomag magassága 45,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 39,360 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék