Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

04863 |
Schneider-Electric
 
04863 picture- web-product-data-sheet
04863
Hátsó csatlakozás takaró NW
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Hátsó fedél
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Interfész tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P váz készlet
Fülke felosztási forma 1-es típusú
Kiegészítő jellemzők
Installation description Mező - szélesség 650 mm, mélység 600 + 400 mm
Függoleges modulok (50 mm) száma 4
Beépített készülék Rögzített + rögzített NW08...32
Rögzített + rögzített NW40
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Acél
Magasság 300 mm
Nettó súly 14,86 kg
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9001)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,5 cm
1. csomag szélessége 63,5 cm
1.csomag hossza 71,0 cm
1. csomag súlya 14,87 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 100,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 309,4 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen