Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

04956 |
Schneider-Electric
 
04956 picture- web-product-data-sheet
04956
Forma3 függőleges elv. hátsó csatl. - 5/6M
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Partíció
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szigetelési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P váz készlet
Fülke felosztási forma 3 forma
Kiegészítő jellemzők
Installation description Mező - szélesség 650 mm
Telepítési irány Függőleges
Függoleges modulok (50 mm) száma 6
Beépített készülék Hátsó csatlakozás
Mennyiség készletenként 1 darab
Magasság 300 mm
Nettó súly 0,56 kg
Felületkezelés Egyenletes
Matt
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9001)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,100 cm
1. csomag szélessége 23,800 cm
1.csomag hossza 30,100 cm
1. csomag súlya 516,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 18,400 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék