|
|
|
06567
Form 2 4 module horiz.cover W700
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma Plus System G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vízszintes széles sávú kábel
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma PH
Spacial Spacial SFP 5G
Linergy Linergy BW összekötősín
Linergy Linergy TA összekötősín
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Vízszintes gyűjtősínek megosztása
|
Fülke felosztási forma
|
2-es forma
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező szélesség (mm)
|
700 mm
|
Társított szekrény típusa
|
Mező
|
Installation description
|
Mező - szélesség 700 mm, mélység 500 + 300 mm
|
Termék rendeltetési helye
|
Összekötősín rekeszhez
|
Szekrénymélység
|
500 + 300 mm
|
Sínpozíció
|
Vízszintes
|
Szélesség
|
700 mm
|
Telepítési irány
|
Vízszintes
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Anyag
|
Fém
|
Szín
|
Fehér
|
Színkód
|
RAL 9001
|
Speciális színopciók
|
Igen
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
36,0 cm
|
1.csomag hossza
|
67,5 cm
|
1. csomag súlya
|
4,1 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|