|
|
|
07944
Kulcsos zárbetét típus: 2433A
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
Prisma Plus System P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Blokk betéttel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L ajtó
Prisma Prisma P
|
Kiegészítő jellemzők
Rendelkezésre álló funkció
|
Gyors, egyszerű csere
|
Rögzítés
|
Nagy terhelhetőségű kiegészítő készlet
|
Installation description
|
Mező
Álló szekrény
Fali szekrény
|
Kulcs száma
|
2433A
|
Kulcs száma
|
2
|
Zárolási típus
|
Biztonsági kulcs
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Nettó súly
|
0,04 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,0 cm
|
1.csomag hossza
|
5,5 cm
|
1. csomag súlya
|
63,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
70
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,86 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|