|
|
|
07951
Kulcsos zárbetét típus: 6mm négyszög
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
End of Standard Services JAN. 01, 2024
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
Prisma Plus System P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Blokk betéttel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L ajtó
Prisma Prisma P
|
Kiegészítő jellemzők
Rendelkezésre álló funkció
|
Gyors, egyszerű csere
|
Rögzítés
|
Nagy terhelhetőségű kiegészítő készlet
|
Installation description
|
Mező
Álló szekrény
Fali szekrény
Pack szekrény
|
Zárolási típus
|
6 mm-es dugós négyzet alakú betét
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
0,02 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
15,5 cm
|
1. csomag súlya
|
60,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
70
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,32 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|