Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

08127 |
Schneider-Electric
 
08127 picture- web-product-data-sheet
08127
Tömör ajtó G szekrényhez 21M
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma GX
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma iPM L szekrény
Tartozék Ajtó
Fogantyú
Biztonsági kulcs (405 kulcs)
Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni
2 csuklópánt
Type of door Teli
IP védettségi szint IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel
IP30 ajtó nélkül
IP40 Ajtóval
IP41 ajtóval és esővédő tetővel
Kiegészítő jellemzők
Installation description Fali szekrény - szélesség 600 mm
Kihúzható szekrény - szélesség 600 mm
Ajtó nyitási oldal Megfordítható
Reteszek száma 2
Door opening angle 130°
Függoleges modulok (50 mm) száma 21
Szekrény anyaga Kezelő (rotációs hajtás): poliamid
Keret: kezelt acéllemez
Mennyiség készletenként 1 darab
Magasság 1080 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 36 mm
Nettó súly 6,92 kg
Felületkezelés Egyenletes
Matt
Szín Fehér (RAL 9001)
Környezet
IK védettségi fok IK08 conforming to EN/IEC 62262
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,0 cm
1. csomag szélessége 61,5 cm
1.csomag hossza 110,5 cm
1. csomag súlya 8,396 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 94,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 136,5 kg