Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

08176 |
Schneider-Electric
 
08176 picture- web-product-data-sheet
08176
Kábelcsatorna G szekrényhez W=300mm 18M
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma GX
Termék vagy alkatrész típusa Kábelcsatorna
Termékkompatibilitás Falra szerelhető szekrény - szélesség 600 mm
Készülék alkalmazás 24V fan coil
Szekrény típusa Funkcionális szekrény konfigurációtól függő
Szekrény/mező leírás Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Szekrény szerelése Felület
További információ Egymás mellé és egymás tetejére illeszthetők
Type of front plate Nélkül külön kell rendelni
Függoleges modulok (50 mm) száma 18
Soronkénti modulszám 10
Szabványok IEC 61439-2
IEC 62208
IEC 61439-1
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V kimeneten megfelel IEC 61439-2
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Névleges áramerősség 630 A -40 °C megfelel IEC 61439-2
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 25 kA 1 s megfelel IEC 61439-2
Szabályzott csúcs ellenállási áram 53 kA megfelel IEC 61439-2
Villamos szigetelési osztály Class II.
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés Egyenletes
Matt
Szín Fehér (RAL 9001)
Szélesség 300 mm
Magasság 930 mm
Mélység 205 mm
Nettó súly 8,68 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Környezet
IP védettségi szint IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel
IP30 ajtó nélkül
IP40 Ajtóval
IP41 ajtóval és esővédő tetővel
IK védelmi fokozat IK07 ajtó nélkül megfelel EN/IEC 62262
IK08 Ajtóval
Mechanikai hibatűrési képesség Szeizmikus teszztek - 2,5 kV DM, 1 kV DM, 100 kHz és 1 MHz megfelel IEC 60068-2-57
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,2 cm
1. csomag szélessége 35,5 cm
1.csomag hossza 97,5 cm
1. csomag súlya 8,802 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 99,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 138,88 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen