Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

08254 |
Schneider-Electric
 
08254 picture- web-product-data-sheet
08254
Tömör ajtó G szekrényhez W850 33M
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma GX
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma iPM L szekrény
Tartozék Ajtó
Fogantyú
Biztonsági kulcs (405 kulcs)
Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni
3 csuklópánt
Type of door Teli
IP védettségi szint IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel
IP30 ajtó nélkül
IP40 Ajtóval
IP41 ajtóval és esővédő tetővel
Kiegészítő jellemzők
Installation description Álló szekrény - szélesség 850 mm
Ajtó nyitási oldal Megfordítható
Reteszek száma 3
Door opening angle 130°
Függoleges modulok (50 mm) száma 33
Szekrény anyaga Kezelt acéllemez
Mennyiség készletenként 1 darab
Magasság 1650 mm
Szélesség 850 mm
Mélység 40 mm
Nettó súly 15,7 kg
Felületkezelés Egyenletes
Matt
Szín Fehér (RAL 9001)
Környezet
IK védettségi fok IK08 conforming to EN/IEC 62262
Szabványok IEC 61439-2
IEC 61439-1
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,500 cm
1. csomag szélessége 86,500 cm
1.csomag hossza 172,000 cm
1. csomag súlya 18,550 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 13
2.csomag magassága 99,500 cm
2. csomag szélessége 200,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 262,150 kg