Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

08306 |
Schneider-Electric
 
08306 picture- web-product-data-sheet
08306
G szekrény IP55 23M
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma GX
Termék vagy alkatrész típusa Szekrény
Készülék alkalmazás 24V fan coil
Szekrény típusa Funkcionális szekrény konfigurációtól függő
Szekrény/mező leírás Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Szekrény szerelése Felület
További információ Egymás mellé és egymás tetejére illeszthetők
Type of front plate Nélkül külön kell rendelni
Függoleges modulok (50 mm) száma 23
Soronkénti modulszám 24
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
IEC 62208
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 1000 V kimeneten megfelel IEC 61439-2
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Névleges áramerősség 630 A -40 °C megfelel IEC 61439-2
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 25 kA 1 s megfelel IEC 61439-2
Szabályzott csúcs ellenállási áram 53 kA megfelel IEC 61439-2
Villamos szigetelési osztály Class II.
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés Egyenletes
Matt
Szín Fehér (RAL 9001)
Szélesség 600 mm
Magasság 1250 mm
Mélység 260 mm
Nettó súly 23,76 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Környezet
IP védettségi szint IP55 Ajtóval
IK védelmi fokozat IK10 Ajtóval megfelel EN/IEC 62262
Mechanikai hibatűrési képesség Szeizmikus teszztek - 2,5 kV DM, 1 kV DM, 100 kHz és 1 MHz megfelel IEC 60068-2-57
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,0 cm
1. csomag szélessége 65,0 cm
1.csomag hossza 128,0 cm
1. csomag súlya 23,65 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P2M
Egységek száma 2. csomagban 7
2.csomag magassága 100 cm
2. csomag szélessége 120 cm
2. csomag hossza 200 cm
2. csomag súlya 175 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék