Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

08324 |
Schneider-Electric
 
08324 picture- web-product-data-sheet
08324
Tömör ajtó G szekrény IP55 15M
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma GX
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma iPM L szekrény
Tartozék Ajtó
Fogantyú
Biztonsági kulcs (405 kulcs)
Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni
2 csuklópánt
Type of door Teli
IP védettségi szint IP55
Kiegészítő jellemzők
Installation description Fali szekrény - szélesség 600 mm
Kihúzható szekrény - szélesség 600 mm
Ajtó nyitási oldal Megfordítható
Reteszek száma 3
Door opening angle 180°
Függoleges modulok (50 mm) száma 15
Szekrény anyaga Kezelt acéllemez
Mennyiség készletenként 1 darab
Magasság 850 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 26 mm
Nettó súly 13,54 kg
Felületkezelés Matt
Egyenletes
Szín Fehér (RAL 9001)
Környezet
IK védettségi fok IK10 conforming to EN/IEC 62262
Szabványok IEC 61439-2
IEC 61439-1
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,5 cm
1. csomag szélessége 60,5 cm
1.csomag hossza 84,5 cm
1. csomag súlya 13,3 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 87,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 270,8 kg