Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

08340 |
Schneider-Electric
 
08340 picture- web-product-data-sheet
08340
Átlátszó ajtó G szekrény IP55 W850 33M
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma GX
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma iPM L szekrény
Tartozék Ajtó
Fogantyú
Biztonsági kulcs (405 kulcs)
Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni
3 csuklópánt
Type of door Átlátszó
IP védettségi szint IP55
Kiegészítő jellemzők
Installation description Álló szekrény - szélesség 850 mm
Ajtó nyitási oldal Megfordítható
Reteszek száma 3
Door opening angle 180°
Függoleges modulok (50 mm) száma 33
Szekrény anyaga Üveg
Kezelt acéllemez
Mennyiség készletenként 1 darab
Magasság 1750 mm
Szélesség 850 mm
Nettó súly 31,6 kg
Felületkezelés Matt
Egyenletes
Szín Fehér (RAL 9001)
Környezet
IK védettségi fok IK10 conforming to EN/IEC 62262
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8 cm
1. csomag szélessége 87 cm
1.csomag hossza 178,5 cm
1. csomag súlya 31,601 kg