|
|
|
08364
Kiv.oldalborítás G szekrényhez IP55 15M
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 25, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Oldallemez
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
|
Installation description
|
Fali szekrény - szélesség 600 mm
|
Mellső fedél típusa
|
HSI kivágás
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
15
|
Kiegészítő jellemzők
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Matt
Egyenletes
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Speciális színopciók
|
Igen
|
Szélesség
|
250 mm
|
Magasság
|
850 mm
|
Nettó súly
|
2,38 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
23,5 cm
|
1.csomag hossza
|
79,5 cm
|
1. csomag súlya
|
2,38 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
|
|
|