Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

08494 |
Schneider-Electric
 
08494 picture- web-product-data-sheet
08494
IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=400mm, D=400mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Prisma PH
Termékcsalád Prisma
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P harangalátét
Termék vagy alkatrész típusa Tömítőlemez készlet
Termék kompatibilitása IP31 szekrény
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 400 mm
Tömbszelence lemez típus Two part gland plate
Anyag Hőkezelt acél
Mennyiség készletenként 1 darab
Szélesség 400 mm
Mélység 400 mm
Nettó súly 2,04 kg
Felületkezelés Matt
Egyenletes
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9001)
Környezet
IP védettségi fok IP31
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,500 cm
1. csomag szélessége 14,300 cm
1.csomag hossza 36,900 cm
1. csomag súlya 1,996 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 10,230 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék