Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

08536 |
Schneider-Electric
 
08536 picture- web-product-data-sheet
08536
IP30 átlátszó ajtó, W=650mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P cubicle
Tartozék Ajtó
Fogantyú
Biztonsági kulcs (405 kulcs)
Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni
2 csuklópánt
Szekrény szerelése Álló kivitelű
Type of door Átlátszó
IP védettségi szint IP30
Kiegészítő jellemzők
Installation description Mező - szélesség 650 mm
Ajtó nyitási oldal Megfordítható
Reteszek száma 2
Door opening angle 120°
Függoleges modulok (50 mm) száma 36
Szekrény anyaga Üveg
Kezelt acéllemez
Mennyiség készletenként 1 darab
Magasság 2000 mm
Szélesség 650 mm
Nettó súly 18 kg
Felületkezelés Egyenletes
Matt
Szín Fehér (RAL 9001)
Környezet
IK védettségi fok IK08 conforming to EN/IEC 62262
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,000 cm
1. csomag szélessége 66,000 cm
1.csomag hossza 203,500 cm
1. csomag súlya 16,950 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P2M
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 95,000 cm
2. csomag szélessége 120,000 cm
2. csomag hossza 200,000 cm
2. csomag súlya 180,000 kg