|
|
|
08710
Megerősítő készlet Prisma P földrengésálló családhoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Merevítő kereszt-tag
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P váz készlet
|
Készülék alkalmazás
|
Vasanyagok szelektív felismerése
|
Tartozékok
|
1 x zárójel
4 x csavarok
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező
Szekrénymező kábelvezeték
|
Condition of use
|
4 pántok esetén négy pont összege, folyamatos közül 300 mm szélesség szekrénymező kábelvezeték
4 pántok esetén négy pont összege, folyamatos közül 400 mm szélesség mező
4 pántok esetén négy pont összege, folyamatos közül 650 mm szélesség mező
6 pántok esetén négy pont összege, folyamatos közül 650 + 150 mm szélesség mező
4 pántok esetén négy pont összege, folyamatos közül 800 mm szélesség mező
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
73 mm
|
Hosszúság
|
79 mm
|
Szélesség
|
28 mm
|
Szín
|
Rozsdamentes acél
|
Anyag
|
Horganyzott acél
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
15,0 cm
|
1. csomag súlya
|
189,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,036 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|