|
|
|
08712
Linergy LGYE IP30 sarokelem fémtakaró, műanyag távtartókkal
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szögben forduló csatlakozó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P váz készlet
Linergy Linergy TA összekötősín
|
Termék kompatibilitása
|
IP55 szekrény
|
IP védettségi szint
|
IP30
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Egymás mellett
|
Installation description
|
Mező
|
Cella-készülék csatlakozás
|
Linergy TA vízszintes gyűjtősín
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
260 mm
|
Nettó súly
|
16 kg
|
Felületkezelés
|
Matt
Egyenletes
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
53,500 cm
|
1.csomag hossza
|
82,000 cm
|
1. csomag súlya
|
20,000 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
50,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
80,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|