|
|
|
08714
2 szekrény mozgató alaplemez 400 végzáró
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kezelő alap oldalhossza
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Emelés
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P váz készlet
|
Tartozék
|
Rögzítő hardver
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Magasság
|
50 mm
|
Szélesség
|
395 mm
|
Mélység
|
590 mm
|
Nettó súly
|
5,82 kg
|
Szín
|
Természetes
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
44,0 cm
|
1.csomag hossza
|
63,5 cm
|
1. csomag súlya
|
5,82 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
28
|
2.csomag magassága
|
95,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
162,96 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|