|
|
|
08722
Összeépítő készlet emelőhöz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Relé
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Emelés
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P váz készlet
|
Tartozék
|
Rögzítő hardver
3 merevítő pánt
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező
|
Magasság
|
75 mm
|
Szélesség
|
77 mm
|
Mélység
|
96,5 mm
|
Nettó súly
|
0,62 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
1.csomag hossza
|
22,8 cm
|
1. csomag súlya
|
670,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
81
|
2.csomag magassága
|
53,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
66,27 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|