Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

08778 |
Schneider-Electric
 
08778 picture- web-product-data-sheet
08778
4 db szélességi kábeltartó, W=800mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Kábelszorító tartó
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P cubicle
Termék kompatibilitása Váz
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely Hátsó
Rögzítés Funkcionális oszlopok
Installation description Mező - szélesség 800 mm
Mennyiség készletenként 4 darabos készlet
Hosszúság 800 mm
Magasság 30 mm
Szélesség 727 mm
Mélység 22 mm
Nettó súly 1,34 kg
Anyag Fém
Szín Rozsdamentes acél
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék