Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

08794 |
Schneider-Electric
 
08794 picture- web-product-data-sheet
08794
4 db mélységi kábeltartó, D=400mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Kábelszorító tartó
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P cubicle
Termék kompatibilitása Váz
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely Oldal
Rögzítés Funkcionális oszlopok
Installation description Mező
Mennyiség készletenként 4 darabos készlet
Hosszúság 400 mm
Magasság 30 mm
Szélesség 400 mm
Mélység 10 mm
Nettó súly 0,675 kg
Anyag Fém
Szín Rozsdamentes acél
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3 cm
1. csomag szélessége 6,5 cm
1.csomag hossza 36,7 cm
1. csomag súlya 684 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék