|
|
|
08811
2 db emelő k.tartó 2db G alapszekrényhez
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Merevítőkészlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Emelés
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
|
Termék kompatibilitása
|
IP31 szekrény
IP30 szekrény
IP43 szekrény
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
2 fali szekrény
2 álló szekrény
Fali szekrény + 2 kábelcsatorna
Álló szekrény + 2 kábelcsatorna
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Anyag
|
Acél
|
Szélesség
|
1200 mm
|
Nettó súly
|
6,59 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,500 cm
|
1.csomag hossza
|
121,000 cm
|
1. csomag súlya
|
6,590 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
60,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
197,700 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
|
|
|