|
|
|
08821
Kábelszétbontó bővítő Pack-hoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatornázó közdarab
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Káblecsatorna tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Kábelcsatorna
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Pack szekrény
|
Szerelési hely
|
2 közül 250 x 80 mm a szekrény teteje vagy alja
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
1,24 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,0 cm
|
1.csomag hossza
|
64,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,24 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
35
|
2.csomag magassága
|
90,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
43,4 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|