Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

08824 |
Schneider-Electric
 
08824 picture- web-product-data-sheet
08824
Kábelszétbontó elem G szekrényhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma GX
Termék vagy alkatrész típusa Csatornázó közdarab
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Káblecsatorna tartozék
Tartozék / különálló alkatrész típusa Kábelcsatorna
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma iPM L szekrény
Termékkompatibilitás IP30 szekrény
IP31 szekrény
IP43 szekrény
Kiegészítő jellemzők
Installation description Fali szekrény
Álló szekrény
Szerelési hely 2 közül 250 x 80 mm a szekrény teteje vagy alja
Mennyiség készletenként 1 darab
Mélység 180 mm
Nettó súly 1,12 kg
Szín Fehér (RAL 9001)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15,5 cm
1. csomag szélessége 16,5 cm
1.csomag hossza 63,0 cm
1. csomag súlya 1,12 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 90,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 55,12 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen